chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
TB-SG-L | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
TBxx-L Schutzgehäuse aus Metall für EX-Anwendungen
TB-SG-L
Bestell-ID-Nr. 100014865
home
Home
Loading...
Technische Daten
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
93,50 €
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
Zubehör
TB-SG-L
Artikel gesamt
93,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren