chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
TBxx-S Schutzgehäuse aus Metall für EX-Anwendungen
TB-SG-S
Bestell-ID-Nr. 100014866
Auf Lager
Preisgruppe
C2
Listenpreis
79,40 €
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
Zubehör
TB-SG-S
Technische Daten
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
add_shopping_cart
Artikel gesamt
79,40 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren