chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Unmanaged Ethernet Switch
TBEN-LL-SE-U1
Bestell-ID-Nr. 100028461
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
376,20 €
Artikel gesamt
376,20 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65, IP67, IP69K
Zulassungen
ATEX Zone 2/22, cULus, IECEx, CCC
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Installationsbereich
Zone 2, Zone 22
Anschlusstechnik Ethernet
8 x M12, 4-polig, D-codiert
Anzahl der Ethernet Ports
8 Ports
Übertragungsrate Ethernet
10/100 Mbit/s
Hauptfunktionen
Zulassungen
ATEX Zone 2/22, cULus, IECEx, CCC
Schutzart
IP65, IP67, IP69K
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
Zubehör
TBEN-LL-SE-U1