chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
BK25/3-PKZ0 | TURCK – Your Global Automation Partner
Motorstarter für BL20
BK25/3-PKZ0
Bestell-ID-Nr. 6827134
Auf Lager
Listenpreis
12,00 €
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP20
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Hauptfunktionen
Schutzart
IP20
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
Zubehör
BK25/3-PKZ0
Artikel gesamt
12,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren