chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
LWL-KONFEKTIONIERUNGS-SET | TURCK – Your Global Automation Partner
piconet - Zubehör
LWL-KONFEKTIONIERUNGS-SET
Bestell-ID-Nr. 6900281
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Hauptfunktionen
Schutzart
IP67
Auf Lager
Preisgruppe
A1
Listenpreis
336,90 €
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
Zubehör
LWL-KONFEKTIONIERUNGS-SET
Artikel gesamt
336,90 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren