chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
piconet - Zubehör
PICONET-SET-M8
Bestell-ID-Nr. 8015076
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Hauptfunktionen
Schutzart
IP67
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
Zubehör
PICONET-SET-M8
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
7,20 €
Artikel gesamt
7,20 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren