chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
JBBS-57-M801 | TURCK – Your Global Automation Partner
JBBS-57-M801
Bestell-ID-Nr. U0206
Auf Lager
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Netzwerkprotokoll
DeviceNet
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Anschlusstechnik Signal
7/8″
Hauptfunktionen
Netzwerkprotokoll
DeviceNet
Schutzart
IP67
Preisgruppe
D1
Listenpreis
372,50 €
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
Zubehör
JBBS-57-M801
Artikel gesamt
372,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren