chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
JBBS-57-E421 | TURCK – Your Global Automation Partner
Passiv-Verteiler
JBBS-57-E421
Bestell-ID-Nr. U0212-0
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Netzwerkprotokoll
DeviceNet, CANopen
Anwendung
Daten
Polzahl
5
Polzahl
5
Bemessungsspannung (V)
30
Elektrischer Anschluss
M12-Flanschanschluss
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Anzahl der Steckplätze
4
Steckplatz
M12 × 1
Sammelanschluss
M12 × 1
Anschlusstechnik Signal
M12
Hauptfunktionen
Netzwerkprotokoll
DeviceNet, CANopen
Schutzart
IP67
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
213,50 €
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
Zubehör
JBBS-57-E421
Artikel gesamt
213,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren