chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
SE-44M-E924 | TURCK – Your Global Automation Partner
Industrial Ethernet
SE-44M-E924
Bestell-ID-Nr. U3-00775
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
75
Anschlusstechnik Ethernet
8 x M12, 4-polig, D-codiert
Anzahl der Ethernet Ports
8 Ports + 1 RS232 Konfig. Port
Übertragungsrate Ethernet
10/100 Mbit/s
Hauptfunktionen
Schutzart
IP67
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
2.354,00 €
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
Zubehör
SE-44M-E924
Artikel gesamt
2.354,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren