chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
SE20-84XT-RJ822 | TURCK – Your Global Automation Partner
Industrial Ethernet
SE20-84XT-RJ822
Bestell-ID-Nr. U3-10866
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP20
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Anschlusstechnik Ethernet
8 x RJ45
Anzahl der Ethernet Ports
8 Ports
Übertragungsrate Ethernet
10/100 Mbit/s
Hauptfunktionen
Schutzart
IP20
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
214,20 €
Artikel gesamt
214,20 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
Zubehör
SE20-84XT-RJ822
Support kontaktieren