chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Passiv-Verteiler DeviceNet
JTBS-57-M633
Bestell-ID-Nr. U7865-63
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
483,40 €
Artikel gesamt
483,40 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
Zubehör
JTBS-57-M633
Technische Daten
Schutzart
IP67
Zulassungen
CSA, RoHS
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Anschlusstechnik Signal
7/8″
Hauptfunktionen
Zulassungen
CSA, RoHS
Schutzart
IP67