chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
SE-84X-E524 | TURCK – Your Global Automation Partner
Industrial Ethernet
SE-84X-E524
Bestell-ID-Nr. U7960
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
75
Anschlusstechnik Ethernet
5 x M12, 8-polig, A-codiert
Anzahl der Ethernet Ports
5 Ports
Übertragungsrate Ethernet
10/100 Mbit/s
Hauptfunktionen
Schutzart
IP67
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
783,00 €
Artikel gesamt
783,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
Zubehör
SE-84X-E524
Support kontaktieren