chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
JTBS-25SC-E433 | TURCK – Your Global Automation Partner
Passiv-Verteiler
JTBS-25SC-E433
Bestell-ID-Nr. U8661-43
Auf Lager
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Anschlusstechnik Signal
M12
Hauptfunktionen
Schutzart
IP67
Preisgruppe
D1
Listenpreis
582,00 €
Artikel gesamt
582,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
Zubehör
JTBS-25SC-E433
Support kontaktieren