chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
person
Einloggen
Home
Produkte
chevron_left
Menu
JTBS-57VM-E434 | TURCK – Your Global Automation Partner
Passiv-Verteiler
JTBS-57VM-E434
Bestell-ID-Nr. U8683-44
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Zulassungen
RoHS
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Anschlusstechnik Signal
M12
Hauptfunktionen
Zulassungen
RoHS
Schutzart
IP67
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
296,70 €
Artikel gesamt
296,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
Zubehör
JTBS-57VM-E434
Support kontaktieren