chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Industrieller Passivverteiler, 6-fach
JTBS-57VM-E633
Bestell-ID-Nr. U8683-63
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
635,00 €
Artikel gesamt
635,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
Zubehör
JTBS-57VM-E633
Technische Daten
Schutzart
IP67
Zulassungen
RoHS
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Anschlusstechnik Signal
M12
Hauptfunktionen
Zulassungen
RoHS
Schutzart
IP67