chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
JTBS-57VM-M433
Bestell-ID-Nr. U8684-43
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
416,40 €
Artikel gesamt
416,40 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
Zubehör
JTBS-57VM-M433
Technische Daten
Schutzart
IP67
Zulassungen
RoHS
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Anschlusstechnik Signal
7/8″
Hauptfunktionen
Zulassungen
RoHS
Schutzart
IP67