chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Passiv-Verteiler
JTBS-57VM-M634
Bestell-ID-Nr. U8684-64
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
591,00 €
Artikel gesamt
591,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
Zubehör
JTBS-57VM-M634
Technische Daten
Schutzart
IP67
Zulassungen
RoHS
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Anschlusstechnik Signal
7/8″
Hauptfunktionen
Zulassungen
RoHS
Schutzart
IP67