chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Barcodeleser - Scanner
ABR7109-MSE2
Bestell-ID-Nr. 3804441
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
3.307,00 €
Artikel gesamt
3.307,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Quader
Kommunikationsprotokoll
EtherNet/IP, FTP, Modbus TCP, PROFINET, RS232, RS422
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
AL
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Funktion
Barcodeleser - Scanner
Betriebsspannung
DC
Brennweite (mm)
9
Lichtart
Rot, Blau
Auflösung
1280 x 1024 Pixel
Hauptfunktionen
Kommunikationsprotokoll
EtherNet/IP, FTP, Modbus TCP, PROFINET, RS232, RS422
Brennweite (mm)
9
Lichtart
Rot, Blau
Auflösung
1280 x 1024 Pixel
home
Turck-Shop
Identifikationssystem
Barcodeleser
ABR7109-MSE2