chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
VE202G1B | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Smart-Kamera
VE202G1B
Bestell-ID-Nr. 3810265
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP20, IP67
Schaltelementfunktion
Eingang/Ausgang programmierbar
Ausgangsfunktion
5 x PNP/NPN optisch entkoppelt
Bauform
Quader
Kommunikationsprotokoll
EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Aluminium
Gehäusequalität
AL
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Funktion
Barcodeleser - Smart-Kamera
Betriebsspannung
DC
Auflösung
1600 x 1200 Pixel
Hauptfunktionen
Kommunikationsprotokoll
EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Auflösung
1600 x 1200 Pixel
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
3.654,00 €
home
Turck-Shop
Identifikationssystem
Barcodeleser
VE202G1B
Artikel gesamt
3.654,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren