chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
IN TAG 200 2K FRAM | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Datenträger HF
IN TAG 200 2K FRAM
Bestell-ID-Nr. 100002358
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP69K
Bauform
Hard-Tag
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PA6
Speichergröße (Byte)
2048
Speicherart
FRAM
Schreib-Lese-Abstand max. (mm)
155
Montage
metallfrei
Frei nutzbarer Speicher (Byte)
2000
Hauptfunktionen
Speichergröße (Byte)
2048
Speicherart
FRAM
Schutzart
IP69K
Montage
metallfrei
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
13,20 €
home
Turck-Shop
Identifikationssystem
Datenträger HF/UHF
IN TAG 200 2K FRAM
Artikel gesamt
13,20 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren