chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Datenträger HF
TW-R10-M-K2
Bestell-ID-Nr. 100002368
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
19,40 €
Artikel gesamt
19,40 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP68
Bauform
Hard-Tag
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PPS, Epoxyd
Speichergröße (Byte)
2048
Speicherart
FRAM
Schreib-Lese-Abstand max. (mm)
52
Montage
in Metall
Frei nutzbarer Speicher (Byte)
2000
Hauptfunktionen
Speichergröße (Byte)
2048
Speicherart
FRAM
Schutzart
IP68
Montage
in Metall
home
Turck-Shop
Identifikationssystem
Datenträger HF/UHF
TW-R10-M-K2