chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
TW860-960-L33-18-F-B40-10KPCS | TURCK – Your Global Automation Partner
Datenträger UHF
TW860-960-L33-18-F-B40-10KPCS
Bestell-ID-Nr. 100003278
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP40
Bauform
Smart-Label
Speicherart
EEPROM
Speichergröße (Byte)
40
Einsatzregion (UHF)
Global (860…960 MHz), ETSI (865…868 MHz), FCC (902…928 MHz)
Montage
metallfrei
Frei nutzbarer Speicher (Byte)
4
EPC Speicher (Byte)
16
Hauptfunktionen
Speichergröße (Byte)
40
Speicherart
EEPROM
Schutzart
IP40
Montage
metallfrei
Auf Lager
Listenpreis
2.749,00 €
home
Turck-Shop
Identifikationssystem
Datenträger HF/UHF
TW860-960-L33-18-F-B40-10KPCS
Artikel gesamt
2.749,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren