chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
TW860-960-L43-43-P-B112-5KPCS | TURCK – Your Global Automation Partner
Datenträger UHF
TW860-960-L43-43-P-B112-5KPCS
Bestell-ID-Nr. 100003282
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP40
Bauform
Smart-Label
Speicherart
EEPROM
Speichergröße (Byte)
112
Einsatzregion (UHF)
Global (860…960 MHz), ETSI (865…868 MHz), FCC (902…928 MHz)
Montage
metallfrei
Frei nutzbarer Speicher (Byte)
60
EPC Speicher (Byte)
32
Hauptfunktionen
Speichergröße (Byte)
112
Speicherart
EEPROM
Schutzart
IP40
Montage
metallfrei
Auf Lager
Listenpreis
1.436,00 €
home
Turck-Shop
Identifikationssystem
Datenträger HF/UHF
TW860-960-L43-43-P-B112-5KPCS
Artikel gesamt
1.436,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren