chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
TW865-868-Q51WH-HT-B112 | TURCK – Your Global Automation Partner
Datenträger UHF
TW865-868-Q51WH-HT-B112
Bestell-ID-Nr. 100003892
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP68
Bauform
Hard-Tag
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Speicherart
EEPROM
Speichergröße (Byte)
112
Einsatzregion (UHF)
Global (860…960 MHz), ETSI (865…868 MHz), FCC (902…928 MHz)
Montage
metallfrei
Frei nutzbarer Speicher (Byte)
64
EPC Speicher (Byte)
12
Hauptfunktionen
Speichergröße (Byte)
112
Speicherart
EEPROM
Schutzart
IP68
Montage
metallfrei
home
Turck-Shop
Identifikationssystem
Datenträger HF/UHF
TW865-868-Q51WH-HT-B112
Auf Lager
Listenpreis
72,30 €
Artikel gesamt
72,30 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren