chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
TW902-928-Q30L115-M-B112 | TURCK – Your Global Automation Partner
Datenträger UHF
TW902-928-Q30L115-M-B112
Bestell-ID-Nr. 100003972
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
4,90 €
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP68
Bauform
Hard-Tag
Einsatzregion (UHF)
FCC (902…928 MHz)
Speichergröße (Byte)
112
Speicherart
EEPROM
Montage
auf Metall
Frei nutzbarer Speicher (Byte)
64
EPC Speicher (Byte)
16
Hauptfunktionen
Speichergröße (Byte)
112
Speicherart
EEPROM
Schutzart
IP68
Montage
auf Metall
home
Turck-Shop
Identifikationssystem
Datenträger HF/UHF
TW902-928-Q30L115-M-B112
Artikel gesamt
4,90 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren