chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TW860-960-L75-50-M-HT-B42 | TURCK – Your Global Automation Partner
Datenträger UHF
TW860-960-L75-50-M-HT-B42
Bestell-ID-Nr. 100003976
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Bauform
Smart-Label
Einsatzregion (UHF)
Global (860…960 MHz), ETSI (865…868 MHz), FCC (902…928 MHz)
Speichergröße (Byte)
42
Speicherart
EEPROM
Montage
auf Metall
Frei nutzbarer Speicher (Byte)
0
EPC Speicher (Byte)
12
Hauptfunktionen
Speichergröße (Byte)
42
Speicherart
EEPROM
Schutzart
IP67
Montage
auf Metall
home
Turck-Shop
Identifikationssystem
Datenträger HF/UHF
TW860-960-L75-50-M-HT-B42
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
5,28 €
Artikel gesamt
528,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren