chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TW860-960-Q13L38-M-B112 | TURCK – Your Global Automation Partner
Datenträger UHF
TW860-960-Q13L38-M-B112
Bestell-ID-Nr. 100003977
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Bauform
Hard-Tag
Einsatzregion (UHF)
Global (860…960 MHz), ETSI (865…868 MHz), FCC (902…928 MHz)
Speichergröße (Byte)
112
Speicherart
EEPROM
Montage
auf Metall
Frei nutzbarer Speicher (Byte)
64
EPC Speicher (Byte)
16
Hauptfunktionen
Speichergröße (Byte)
112
Speicherart
EEPROM
Schutzart
IP67
Montage
auf Metall
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
2,10 €
home
Turck-Shop
Identifikationssystem
Datenträger HF/UHF
TW860-960-Q13L38-M-B112
Artikel gesamt
2,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren