chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Datenträger UHF
TW860-960-Q18L60-M-B42
Bestell-ID-Nr. 100004051
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
4,35 €
home
Turck-Shop
Identifikationssystem
Datenträger HF/UHF
TW860-960-Q18L60-M-B42
Technische Daten
Schutzart
IP68
Bauform
Hard-Tag
Einsatzregion (UHF)
Global (860…960 MHz), ETSI (865…868 MHz), FCC (902…928 MHz)
Speichergröße (Byte)
40
Speicherart
EEPROM
Montage
auf Metall
Frei nutzbarer Speicher (Byte)
4
EPC Speicher (Byte)
16
Hauptfunktionen
Speichergröße (Byte)
40
Speicherart
EEPROM
Schutzart
IP68
Montage
auf Metall
Artikel gesamt
4,35 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren