chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Datenträger UHF
TW860-960-L64-28-B40
Bestell-ID-Nr. 100004053
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
1,93 €
Artikel gesamt
1,93 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Identifikationssystem
Datenträger HF/UHF
TW860-960-L64-28-B40
Technische Daten
Bauform
Smart-Label
Einsatzregion (UHF)
Global (860…960 MHz), ETSI (865…868 MHz), FCC (902…928 MHz)
Speichergröße (Byte)
40
Speicherart
EEPROM
Montage
metallfrei
Frei nutzbarer Speicher (Byte)
0
EPC Speicher (Byte)
16
Hauptfunktionen
Speichergröße (Byte)
40
Speicherart
EEPROM
Montage
metallfrei