chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Datenträger UHF
TW902-928-L96-24-P-M-B40-500PCS
Bestell-ID-Nr. 100004168
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
760,00 €
Artikel gesamt
760,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Identifikationssystem
Datenträger HF/UHF
TW902-928-L96-24-P-M-B40-500PCS
Technische Daten
Schutzart
IP68
Bauform
Smart-Label
Einsatzregion (UHF)
FCC (902…928 MHz)
Speichergröße (Byte)
40
Speicherart
EEPROM
Montage
auf Metall
Frei nutzbarer Speicher (Byte)
4
EPC Speicher (Byte)
16
Hauptfunktionen
Speichergröße (Byte)
40
Speicherart
EEPROM
Schutzart
IP68
Montage
auf Metall