chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Datenträger UHF
TW860-960-Q31-M-HT-B1090
Bestell-ID-Nr. 100004394
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
9,05 €
Artikel gesamt
9,05 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Identifikationssystem
Datenträger HF/UHF
TW860-960-Q31-M-HT-B1090
Technische Daten
Schutzart
IP68
Bauform
Hard-Tag
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PPS
Einsatzregion (UHF)
Global (860…960 MHz), ETSI (865…868 MHz), FCC (902…928 MHz)
Speichergröße (Byte)
1090
Speicherart
EEPROM
Montage
auf Metall
Frei nutzbarer Speicher (Byte)
1024
EPC Speicher (Byte)
16
Hauptfunktionen
Speichergröße (Byte)
1090
Speicherart
EEPROM
Schutzart
IP68
Montage
auf Metall