chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Datenträger HF mit externem Temperatursensor
TW-Q40-L67-1EXT-TD-1/4-500-L150-I-B1378
Bestell-ID-Nr. 100010891
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
591,00 €
Artikel gesamt
591,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Leitungslänge (m)
0.5
Leitungsfarbe
Grau
Bauform
Hard-Tag
Gehäusewerkstoff
Metall/Kunststoff
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Einbaubedingungen
nicht bündig
Speichergröße (Byte)
1378
Speicherart
FRAM
Frei nutzbarer Speicher (Byte)
1378
Hauptfunktionen
Speichergröße (Byte)
1378
Speicherart
FRAM
Schutzart
IP67
home
Turck-Shop
Identifikationssystem
Datenträger HF/UHF
TW-Q40-L67-1EXT-TD-1/4-500-L150-I-B1378