chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Datenträger UHF
TW860-960-L76-55-M-HT-B122
Bestell-ID-Nr. 100046765
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
4,95 €
Artikel gesamt
4,95 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Identifikationssystem
Datenträger HF/UHF
TW860-960-L76-55-M-HT-B122
Technische Daten
Schutzart
IP68
Bauform
Smart-Label
Einsatzregion (UHF)
ETSI (865…868 MHz), FCC (902…928 MHz), Global (860…960 MHz)
Speichergröße (Byte)
122
Speicherart
EEPROM
Montage
auf Metall
Frei nutzbarer Speicher (Byte)
86
EPC Speicher (Byte)
12
Hauptfunktionen
Speichergröße (Byte)
122
Speicherart
EEPROM
Schutzart
IP68
Montage
auf Metall