chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TW860-960-Q25L54-M-B130-450PCS | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Datenträger UHF
TW860-960-Q25L54-M-B130-450PCS
Bestell-ID-Nr. 100050370
home
Home
Loading...
Technische Daten
Bauform
Smart-Label
Einsatzregion (UHF)
Global (860…960 MHz), ETSI (865…868 MHz), FCC (902…928 MHz)
Speichergröße (Byte)
130
Speicherart
EEPROM
Montage
auf Metall
Frei nutzbarer Speicher (Byte)
94
EPC Speicher (Byte)
16
Hauptfunktionen
Speichergröße (Byte)
130
Speicherart
EEPROM
Montage
auf Metall
home
Turck-Shop
Identifikationssystem
Datenträger HF/UHF
TW860-960-Q25L54-M-B130-450PCS
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
393,30 €
Artikel gesamt
393,30 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren