chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Datenträger UHF
TW860-960-L90-12-P-B210-100PCS
Bestell-ID-Nr. 100050388
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
103,50 €
Artikel gesamt
103,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Identifikationssystem
Datenträger HF/UHF
TW860-960-L90-12-P-B210-100PCS
Technische Daten
Bauform
Smart-Label
Einsatzregion (UHF)
Global (860…960 MHz), ETSI (865…868 MHz), FCC (902…928 MHz)
Speichergröße (Byte)
332
Speicherart
EEPROM
Frei nutzbarer Speicher (Byte)
256
EPC Speicher (Byte)
56
Hauptfunktionen
Speichergröße (Byte)
332
Speicherart
EEPROM