chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TW-R9.5-B128 100 PCS | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Datenträger HF
TW-R9.5-B128 100 PCS
Bestell-ID-Nr. 7030252
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP68
Bauform
Hard-Tag
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Epoxyd
Speichergröße (Byte)
128
Speicherart
EEPROM
Schreib-Lese-Abstand max. (mm)
44
Montage
metallfrei
Frei nutzbarer Speicher (Byte)
112
Hauptfunktionen
Speichergröße (Byte)
128
Speicherart
EEPROM
Schutzart
IP68
Montage
metallfrei
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
313,40 €
home
Turck-Shop
Identifikationssystem
Datenträger HF/UHF
TW-R9.5-B128 100 PCS
Artikel gesamt
313,40 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren