chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TW860-960-L73-17-F-B42-100PCS | TURCK – Your Global Automation Partner
Datenträger UHF
TW860-960-L73-17-F-B42-100PCS
Bestell-ID-Nr. 7030717
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP40
Bauform
Smart-Label
Einsatzregion (UHF)
Global (860…960 MHz), ETSI (865…868 MHz), FCC (902…928 MHz)
Speichergröße (Byte)
42
Speicherart
EEPROM
Montage
metallfrei
Frei nutzbarer Speicher (Byte)
0
EPC Speicher (Byte)
12
Hauptfunktionen
Speichergröße (Byte)
42
Speicherart
EEPROM
Schutzart
IP40
Montage
metallfrei
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
28,80 €
home
Turck-Shop
Identifikationssystem
Datenträger HF/UHF
TW860-960-L73-17-F-B42-100PCS
Artikel gesamt
28,80 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren