chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TW865-868-L98-43-M-B112-500PCS | TURCK – Your Global Automation Partner
Datenträger UHF
TW865-868-L98-43-M-B112-500PCS
Bestell-ID-Nr. 7030725
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP40
Bauform
Smart-Label
Einsatzregion (UHF)
ETSI (865…868 MHz)
Speichergröße (Byte)
112
Speicherart
EEPROM
Montage
auf Metall
Frei nutzbarer Speicher (Byte)
64
EPC Speicher (Byte)
16
Hauptfunktionen
Speichergröße (Byte)
112
Speicherart
EEPROM
Schutzart
IP40
Montage
auf Metall
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
976,00 €
Artikel gesamt
976,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Identifikationssystem
Datenträger HF/UHF
TW865-868-L98-43-M-B112-500PCS
Support kontaktieren