chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TW902-928-L98-43-M-B112-100PCS | TURCK – Your Global Automation Partner
Datenträger UHF
TW902-928-L98-43-M-B112-100PCS
Bestell-ID-Nr. 7030726
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP40
Bauform
Smart-Label
Einsatzregion (UHF)
FCC (902…928 MHz)
Speichergröße (Byte)
112
Speicherart
EEPROM
Montage
auf Metall
Frei nutzbarer Speicher (Byte)
64
EPC Speicher (Byte)
16
Hauptfunktionen
Speichergröße (Byte)
112
Speicherart
EEPROM
Schutzart
IP40
Montage
auf Metall
home
Turck-Shop
Identifikationssystem
Datenträger HF/UHF
TW902-928-L98-43-M-B112-100PCS
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
204,90 €
Artikel gesamt
204,90 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren