chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Datenträger UHF
TW902-928-L98-43-M-B112-500PCS
Bestell-ID-Nr. 7030727
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
976,00 €
Artikel gesamt
976,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Identifikationssystem
Datenträger HF/UHF
TW902-928-L98-43-M-B112-500PCS
Technische Daten
Schutzart
IP40
Bauform
Smart-Label
Einsatzregion (UHF)
FCC (902…928 MHz)
Speichergröße (Byte)
112
Speicherart
EEPROM
Montage
auf Metall
Frei nutzbarer Speicher (Byte)
64
EPC Speicher (Byte)
16
Hauptfunktionen
Speichergröße (Byte)
112
Speicherart
EEPROM
Schutzart
IP40
Montage
auf Metall