chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Handheld mit Lithium-Ionen-Akku
PD20-UHF-NA-R
Bestell-ID-Nr. 100000996
Auf Lager
Preisgruppe
B1
Listenpreis
636,00 €
Artikel gesamt
636,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Identifikationssystem
Handhelds HF/UHF/Barcode
PD20-UHF-NA-R
Technische Daten
Schutzart
IP20
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Polycarbonat/ABS
Umgebungstemperatur min. (°C)
-10
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Einsatzregion (UHF)
USA, Kanada, Mexiko (902…928 MHz)
Hauptfunktionen
Schutzart
IP20
Einsatzregion (UHF)
USA, Kanada, Mexiko (902…928 MHz)