chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
PD20-UHF-CHN-R | TURCK – Your Global Automation Partner
Handheld mit Lithium-Ionen-Akku
PD20-UHF-CHN-R
Bestell-ID-Nr. 100000997
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP20
Umgebungstemperatur min. (°C)
-10
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Polycarbonat/ABS
Einsatzregion (UHF)
China (920,5…924,5 MHz)
Hauptfunktionen
Schutzart
IP20
Einsatzregion (UHF)
China (920,5…924,5 MHz)
Auf Lager
Listenpreis
627,00 €
Artikel gesamt
627,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Identifikationssystem
Handhelds HF/UHF/Barcode
PD20-UHF-CHN-R
Support kontaktieren