chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kompaktes Multiprotokoll-RFID-Modul für Ethernet
TBEN-L5-4RFID-8DXP
Bestell-ID-Nr. 100000836
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
903,00 €
Artikel gesamt
903,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65, IP67, IP69K
Netzwerkprotokoll
Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Leitungslänge (m)
50
Zulassungen
ATEX Zone 2/22, cULus, IECEx
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Betriebsspannung
DC
Anzahl der Kanäle
12
Installationsbereich
Zone 2, Zone 22
Ausgangsspannung
24 VDC aus Potentialgruppe
Anschlusstechnik Signal
M12
Signalart
RFID, Digitaler Eingang, Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Ausgang
Anschlusstechnik Ethernet
2 x M12, 4-polig, D-codiert
Übertragungsrate Ethernet
10/100 Mbit/s
Hauptfunktionen
Netzwerkprotokoll
Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Anzahl der Kanäle
12
Schutzart
IP65, IP67, IP69K
home
Turck-Shop
Identifikationssystem
Interfaces HF/UHF
TBEN-L5-4RFID-8DXP