chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BL20-2RFID-A | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL20 Elektronikmodul
BL20-2RFID-A
Bestell-ID-Nr. 6827233
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP20
Leitungslänge (m)
50
Zulassungen
cULus
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Betriebsspannung
DC
Anzahl der Kanäle
2
Installationsbereich
Zone 2
Anschlusstechnik Signal
Schraubklemme, Federzugklemme
Signalart
RFID
Zulassungen
ATEX, IECEx, cULus, cFMus, GOST
Hauptfunktionen
Anzahl der Kanäle
2
Schutzart
IP20
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
627,00 €
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
I/O-Systeme
BL20-2RFID-A
Artikel gesamt
627,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren