chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BL67 Elektronikmodul
BL67-2RFID-S
Bestell-ID-Nr. 6827305
Auf Lager
Preisgruppe
C1
Listenpreis
640,00 €
Artikel gesamt
640,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Identifikationssystem
Interfaces HF/UHF
BL67-2RFID-S
Technische Daten
Schutzart
IP67
Leitungslänge (m)
50
Zulassungen
cULus
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Betriebsspannung
DC
Anzahl der Kanäle
2
Anschlusstechnik Signal
M12
Signalart
RFID
Hauptfunktionen
Anzahl der Kanäle
2
Schutzart
IP67