chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TN-UHF-Q180L300-EU-LNX | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
UHF-Reader
TN-UHF-Q180L300-EU-LNX
Bestell-ID-Nr. 100000932
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
lesen/schreiben
Netzwerkprotokoll
TCP/IP
Zulassungen
CE
Bauform
Quader
Steckverbindertyp
RP-TNC
Gehäusewerkstoff
Aluminium
Gehäusequalität
AL
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Einsatzregion (UHF)
Europa, Indien, Türkei, Südafrika (865…868 MHz)
Einbaubedingungen
nicht bündig
Betriebsspannung
DC
Baugröße
300 x 180 x 61.7 mm
Anschlusstechnik Ethernet
1 x M12, 4-polig, D-codiert
Übertragungsrate Ethernet
10/100 Mbit/s
Hauptfunktionen
Netzwerkprotokoll
TCP/IP
Schutzart
IP67
Einsatzregion (UHF)
Europa, Indien, Türkei, Südafrika (865…868 MHz)
Auf Lager
Preisgruppe
B1
Listenpreis
1.572,00 €
home
Turck-Shop
Identifikationssystem
Schreib-Lesegeräte HF/UHF
TN-UHF-Q180L300-EU-LNX
Artikel gesamt
1.572,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren