chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TN921-Q120L130-H1147 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Schreib-Lesegerät UHF
TN921-Q120L130-H1147
Bestell-ID-Nr. 100001133
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
lesen/schreiben
Netzwerkprotokoll
Anschluss an RFID-Interface
Bauform
Quader
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Aluminium
Gehäusequalität
AL
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Einsatzregion (UHF)
Singapur (920…925 MHz)
Einbaubedingungen
nicht bündig
Betriebsspannung
DC
Baugröße
130 x 120 x 60 mm
Hauptfunktionen
Netzwerkprotokoll
Anschluss an RFID-Interface
Schutzart
IP67
Einsatzregion (UHF)
Singapur (920…925 MHz)
Auf Lager
Preisgruppe
B1
Listenpreis
1.409,00 €
home
Turck-Shop
Identifikationssystem
Schreib-Lesegeräte HF/UHF
TN921-Q120L130-H1147
Artikel gesamt
1.409,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren