chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Schreib-Lese-Kopf HF
TNLR-Q80-H1147/C53
Bestell-ID-Nr. 100010649
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
422,00 €
Artikel gesamt
422,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
lesen/schreiben
Netzwerkprotokoll
Anschluss an RFID-Interface
Zulassungen
CE, UKCA, UL
Bauform
Quader
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Einbaubedingungen
nicht bündig
Betriebsspannung
DC
Schreib-Lese-Abstand max. (mm)
215
Baugröße
92 x 80 x 40 mm
Hauptfunktionen
Netzwerkprotokoll
Anschluss an RFID-Interface
Schutzart
IP67
Schreib-Lese-Abstand max. (mm)
215
home
Turck-Shop
Identifikationssystem
Schreib-Lesegeräte HF/UHF
TNLR-Q80-H1147/C53