chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Schreib-Lese-Kopf HF
TN-Q40-IOL2-H1141
Bestell-ID-Nr. 100012163
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
256,40 €
Artikel gesamt
256,40 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP68, IP69K
Schaltelementfunktion
lesen/schreiben
Ausgangsfunktion
IO-Link, SIO-Modus, 2 x PNP
Netzwerkprotokoll
IO-Link
Zulassungen
CE, UKCA, cULus
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PBT
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Einbaubedingungen
nicht bündig
Betriebsspannung
DC
Baugröße
66 x 40 x 40 mm
Hauptfunktionen
Netzwerkprotokoll
IO-Link
Schutzart
IP68, IP69K
home
Turck-Shop
Identifikationssystem
Schreib-Lesegeräte HF/UHF
TN-Q40-IOL2-H1141