chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Schreib-Lese-Kopf HF
TN-R42TC-EX/C53
Bestell-ID-Nr. 100020167
Auf Lager
Preisgruppe
A1
Listenpreis
1.153,00 €
Artikel gesamt
1.153,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
lesen/schreiben
Netzwerkprotokoll
Anschluss an RFID-Interface
Zulassungen
CE, UKCA, ATEX
Bauform
Glattrohr
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
40
Einbaubedingungen
nicht bündig
Betriebsspannung
DC
Baugröße
Ø 42 mm
Hauptfunktionen
Netzwerkprotokoll
Anschluss an RFID-Interface
Schutzart
IP67
home
Turck-Shop
Identifikationssystem
Schreib-Lesegeräte HF/UHF
TN-R42TC-EX/C53